FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP

Nombor Bahagian
3477279
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
Ciri-ciri lain Tiada
Tukar tempat 2SP
Bahan, penyambung, FSK Aluminium
Reka bentuk sambungan FSK Sisi (M12x1 – 5P)
Tekanan nominal [MPa] 0.05
Tekanan nominal [bar] 0.5
Perlindungan permukaan Keluli, bersadur zink (scr. + nat)
Nat lekapan Dengan (nat pengetat)
Anak tetingkap kontras HYDAC
Skru pengikat FSK M12
Fungsi tambahan (+ banjo bolt) Tanpa
Bahan, bingkai, FSK Aluminium
Bahan paip Kaca
Paip geometry Bulat
Tukar fungsi FSK Sesentuh tukar alih (tukar)
Reka bentuk sambungan palam FSK M12x1 – 5P (5 tiang)
Gasket/Cecincin O 0
Bahan, Cecincin-O/cakera pengetat NBR
Nom. saiz FSA/FSK 254
Model FSA / FSK FSKF
Sijil kelulusan/ujian Tiada kelulusan

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
risalah produk MS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
risalah produk EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
risalah produk MS

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
risalah produk EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
risalah produk MS

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
risalah produk EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
risalah produk MS

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
risalah produk EN

(0.57 MB)