PDMC10S30P-01-C-N-35-24PU-21.2

Nombor Bahagian
3422416
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
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 40
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 0
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 10S30
Injap Qmax [l/min] 40
Keluarga produk PDMC10
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Jenis penyambung Junior Timer paksi
Julat tetapan tekanan [bar] 0 - 35
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 60
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Padat
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Injap katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk MS

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)