PDB12PZ-09-C-N-330V330-12PG-2.2

Nombor Bahagian
3370983
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 12V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 200
Fungsi Ciri injap pelega tekanan
Tetapan tekanan [bar] 228
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Basis rendah ∆p
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC12-2
Injap Qmax [l/min] 200
Keluarga produk PDB12PZ
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 345
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Fungsi Injap gelendong
Julat tetapan tekanan [bar] 4 - 228
Saiz nom. 12
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung 3109229
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
risalah produk MS

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
risalah produk EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)