Data teknikal
Tekanan nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Tekanan nominal [bar] | 0.5 |
Perlindungan permukaan | Keluli, bersadur zink (scr. + nat) |
Nat lekapan | Dengan (nat pengetat) |
Skru pengikat, FSA | M12 |
Anak tetingkap kontras | HYDAC |
Bahan, bingkai, FSA | Aluminium |
Bahan, penyambung, FSA | Aluminium |
Fungsi tambahan (+ banjo bolt) | Tanpa |
Bahan paip | Kaca |
Paip geometry | Bulat |
Gasket/Cecincin O | 0 |
Bahan, Cecincin-O/cakera pengetat | FPM |
Nom. saiz FSA/FSK | 381 |
Model FSA / FSK | FSA |
Sijil kelulusan/ujian | Tiada kelulusan |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
risalah produk
MS
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
risalah produk
EN
(0.55 MB)