PDB12P-01M-C-N-087-0

Nombor Bahagian
3255571
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 200
Fungsi Ciri injap pelega tekanan
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual skru        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC12-2
Injap Qmax [l/min] 200
Keluarga produk PDB12P
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Fungsi Injap gelendong
Julat tetapan tekanan [bar] 8 - 60
Saiz nom. 12
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDB12P-01 Proportional Pressure Relief Valve
risalah produk MS

(0.31 MB)

PDB12P-01 Proportional Pressure Relief Valve
risalah produk EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)