WSM10120ZR-01M-C-N-0

Nombor Bahagian
3179194
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual skru        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM10120ZR-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti 10120
Injap Qmax [l/min] 75
Keluarga produk WSM10120ZR
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 5 - 350
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 4 - 75
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 4 - 75
Saiz nom. 10
Penamaan objek WSM10120ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3179194
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)