DV5E-02X

Nombor Bahagian
3139707
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
Model Tergalvani permukaan!!!!!!!!!!
Jenis pelarasan Manual
Kaviti 06020
Injap Qmax [l/min] 30
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 30
Keluarga produk DV5E
Julat kadar alir [l/min] 0 - 30
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit
Saiz nom. 6
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Reka bentuk Katrij
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
Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)