WSM06020ZR-01J-C-N-24DG

Nombor Bahagian
3123457
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual kabel        
Model Penggantian manual tetapan semula sendiri
Pembatalan manual Ya
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM06020ZR-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti 06020
Injap Qmax [l/min] 40
Keluarga produk WSM06020ZR
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 5 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 2 - 40
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 2 - 40
Saiz nom. 6
Penamaan objek WSM06020ZR-01J-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3123457
Nombor bahagian, gegelung 3000249
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WSM06020ZR-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.26 MB)

WSM06020ZR-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)