WK10C-40-C-N-0

Nombor Bahagian
3108685
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Model Mengurangkan rintangan aliran
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model dp dioptimumkan
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WK10C-40
Reka bentuk gegelung 50-1836
Kaviti FC10-3
Injap Qmax [l/min] 32
Keluarga produk WK10C
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 32
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 32
Saiz nom. 10
Penamaan objek WK10C-40-C-N-0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3108685
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WK10C-40 3/2-Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.26 MB)

WK10C-40 3/2-Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)