SR10-01-C-N-10.5V

Nombor Bahagian
3053636
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
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC10 -2
Injap Qmax [l/min] 38
Keluarga produk Q [l/min] 4 - 38
Keluarga produk SR10
Julat kadar alir [l/min] 13 - 38
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 10
Penamaan objek SR10-01-C-N-10.5V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3053636
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SR10-01 2-Way Flow Regulator
risalah produk MS

(0.33 MB)

SR10-01 2-Way Flow Regulator
risalah produk EN

(0.33 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)