SD08-01-C-V-H

Nombor Bahagian
3033838
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Jenis pelarasan Manual
Kaviti FC08-2
Injap Qmax [l/min] 60
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 60
Keluarga produk SD08
Julat kadar alir [l/min] 0 - 60
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit
Saiz nom. 8
Pmax [bar] 420
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SD08-01 Needle Valve
risalah produk MS

(0.27 MB)

SD08-01 Needle Valve
risalah produk EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)