WK08Z-01-C-V-0

Nombor Bahagian
3011593
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 4/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WK08Z-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti FC08-4
Injap Qmax [l/min] 19
Keluarga produk WK08Z
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 19
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 19
Saiz nom. 8
Penamaan objek WK08Z-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3011593
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WK08Z-01 4/2-Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.3 MB)

WK08Z-01 4/2-Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)