WK06W-01M-C-N-0

Nombor Bahagian
2610403
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tekanan        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WK06W-01
Reka bentuk gegelung 32-1329
Kaviti FC06-2
Injap Qmax [l/min] 10
Keluarga produk WK06W
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 10
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 10
Saiz nom. 6
Penamaan objek WK06W-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 2610403
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
risalah produk MS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
risalah produk EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)