Data teknikal
Ciri-ciri lain | 0=tiada ciri-ciri lain |
---|---|
Standard | 0=tiada |
Penukar | 0=tiada perubahan |
Bahan pengedap | NBR=NBR (Perbunan) |
Pintas | 0.2 bar |
Penunjuk sumbat | A=tiada CI (palam skru) |
Saiz sambungan | 100 |
Jenis sambungan | Bebibir SAE |
Penarafan penapisan | 125 |
Bahan penapis | W=jaring dawai keluli tahan karat |
pmax [bar] | 0 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
Senarai alat ganti
MS
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Senarai alat ganti
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
risalah produk
MS
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
risalah produk
EN
(0.8 MB)