Gabungan pam BKP
Pam gabungan BKP terdiri daripada unit jejari BRK yang teguh dan pam gear luaran yang lekapan bebibir. Hasil daripada prinsip reka bentuk modular, mana-mana pam omboh jejari BIERI (BRK dan MRK) boleh disesuaikan dengan pam gear. Perkara ini menghasilkan kemungkinan varian dan gabungan yang sangat banyak.
Tekanan pengendalian LP | Sehingga 250 bar |
Tekanan pengendalian HP | Sehingga 1000 bar |
Sesaran LP | 4.0 hingga 62.7 cm³/putaran |
Sesaran HP | 0.24 hingga 8.14 cm³/putaran |
Kelajuan putaran | 600 hingga 2000 rpm |
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Adakah anda memerlukan penyelesaian tersuai? Anda boleh menghantar pertanyaan produk terus kepada pakar kami.
Muat turun untuk kategori ini
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Installation Manual BKP
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(0.08 MB)