Gabungan pam SKPI
Pam omboh jejari SKPI, digabungkan dengan pam gear luaran yang dilekapkan, ialah pam 2 litar (HP/LP) yang sangat ringan dan kompak dalam reka bentuk aci berongga. Bebibir IEC baharu – dalam tiga saiz – membolehkan pemasangan penjimatan ruang pada motor elektrik tanpa perumah loceng dan gandingan, sama ada di dalam atau di luar tangki. Pam kini boleh didapati dengan dan tanpa pulau injap, dengan injap pelega tekanan bersepadu DVM (700 bar) dan injap pemotong tekanan DAM. Keadaan ini menjadikan pam tidak dapat ditandingi dari segi kepelbagaian fungsi dan pengoptimuman ruang.
Tekanan pengendalian LP | Sehingga 250 bar |
Sesaran LP | 4.5 hingga 14.0 cm³/putaran |
Tekanan pengendalian HP | Sehingga 700 bar |
Sesaran HP | 0.47 hingga 2.71 cm³/putaran |
Julat kelajuan | Sehingga 2000 rpm |
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Adakah anda memerlukan penyelesaian tersuai? Anda boleh menghantar pertanyaan produk terus kepada pakar kami.
Muat turun untuk kategori ini
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(0.9 MB)