Gabungan pam KKP
Pam omboh jejari KKP ialah unit pam 2 peringkat yang sangat ringan dan kompak (HP/LP) dalam reka bentuk aci berongga. Keadaan ini membolehkan pemasangan yang sangat menjimatkan ruang pada motor elektrik tanpa perumah loceng dan pengganding pada tukup hujung tangki. Digabungkan dengan injap yang disepadukan dalam unit pam, siri-siri ini tiada tandingan dari segi kepelbagaian fungsi dan pengoptimuman ruang.
Tekanan pengendalian LP | Sehingga 160 bar |
Sesaran LP | 0.94 hingga 5.43 cm³/putaran |
Tekanan pengendalian HP | Sehingga 700 bar |
Sesaran HP | 0.17 hingga 2.71 cm³/putaran |
Julat kelajuan | 1500 hingga 3600 rpm |
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Adakah anda memerlukan penyelesaian tersuai? Anda boleh menghantar pertanyaan produk terus kepada pakar kami.
Muat turun untuk kategori ini
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Installation Manual KKP
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(0.7 MB)