Sistem tindanan injap L
Sistem tindanan yang boleh dilanjutkan mengikut keperluan, untuk mengawal pengguna si padu rendah dan tugas pengekalan beban tekanan - Fleksibiliti tinggi dalam perancangan dan pembinaan - Dimensi kecil yang digabungkan dengan ketumpatan kuasa tinggi - Keselamatan kebocoran hasil daripada sambungan pendek dan tegar - Sambungan seterusnya berkemungkinan dengan menambah modul DATA TEKNIKAL Kadar aliran: sehingga 12 l/min
Tekanan pengendalian: maks. 500 bar
Voltan: 24 dan 230 volt
Kelas perlindungan: IP65 kepada DIN EN 60034-5
Jenis bendalir: minyak hidraulik kepada DIN 51524 Bahagian 1 dan 2
Julat suhu bendalir pengendalian: min. -20°C hingga maks. + 80°C
Julat suhu ambien: min. -20°C hingga maks. +40°C
Julat kelikatan: 10 – 380 mm²/s yang disyorkan Penapisan: maks. pencemaran yang dibenarkan bagi bendalir pengendalian kepada ISO 4406 Kelas 21/19/16 Berat: dari 0.2 hingga 2.2 kg bagi setiap modul individu
Aliran balik: sehingga maks. 15 l/min
Lekapan: kepada unit CO1, DC1, CA dan HP
Butiran dalam risalah 5.304.2
Muat turun untuk kategori ini

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)