Hybox

Hybox

Hybox – unit kecil yang sangat kompak dan cekap

  • Konsep injap fleksibel
  • Blok kawalan tambahan boleh ditambah dengan mudah
  • Penyepaduan siri ML Hydac boleh dilakukan
  • Saiz tangki: 20–400 l
  • Tekanan maks.: 350 bar
  • Kadar aliran maks.: 1–60 l/min
  • Masa penghantaran yang singkat: <3 hari
Baca lagi Tunjukkan lebih sedikit
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.