PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Particle filtration for alternative fuels in the navy, such as: Methanol (MeOH), ammonia (NH3) and LPG and LNG
Characteristics
- Suitable for use in fuel gas supply systems, fuel supply systems with low flash points, gas valve units or gas valve drives
- Operating pressures up to 400 bar
- Operating temperatures from -100°C up to +250°C
- Filtration ratings of up to 0.1 µm absolute
- Filter elements made from Chemicron® metal fibre fleece or wire mesh
Advantages
- Compact design
- Large filter area thank to optimal filtration layer design
- Cleanable filter material
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Adakah anda memerlukan penyelesaian tersuai? Anda boleh menghantar pertanyaan produk terus kepada pakar kami.
Muat turun untuk kategori ini
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

Gas Filters. Product Overview.
risalah produk
MS
(13.29 MB)

Gas Filters. Product Overview.
risalah produk
EN
(13.29 MB)