Sistem pengurusan terma

Sistem pengurusan terma bateri (BTMS) memastikan bahawa suhu di dalam bateri dipastikan dalam julat optimum. Fungsi tambahan juga boleh disepadukan untuk memanaskan atau menyejukkan ruang pandu pemandu. Sistem kompak untuk suhu bateri terkawal dan suhu selesa dalam ruang penumpang.
• Prestasi bateri distabilkan
• Hayat perkhidmatan bateri dipelihara
• Suhu yang menyenangkan di dalam ruang pandu

• Peralatan asas
• Kapasiti penyejukan daripada 5 hingga 10 kW
• Suhu ambien daripada -20 hingga +60°C
• Voltan darpada 450 hingga 850 V DC + 24 V DC
• Komunikasi melalui antara muka CAN
• Kecondongan dan sudut kecondongan 30° sebagai standard
.
• Reka bentuk BTMS anda sendiri
• Standard tetapi dengan pelarasan modular: susun pilihan dalam sistem modular
• Pelarasan perumah dan penyambung yang fleksibel
•Pengetahuan HYDAC dengan pengawal dalaman, termasuk perisian standard
• Kegunaan bahan penyejuk berorientasikan masa depan dengan potensi pemanasan global yang sangat rendah (GWP 4)
• Sistem penyejukan dengan keselamatan operasi yang tinggi pada sudut sehingga 45° dan suhu ambien rendah dan tinggi.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509375
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Item produk berkumpulan
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Bahan-No. 4584187
PCE