Silinder
Silinder adalah elemen pemacu yang penting dalam kejuruteraan mesin. Bidang aplikasi sangat pelbagai. Pegun, daripada pembinaan mesin tujuan khas dan silinder penjana jambatan kepada fungsi penggerak keselamatan di loji kuasa. Mudah alih, daripada unit teleskop kren kepada aplikasi pertanian. Selalunya dalam keadaan yang melampau, tekanan tinggi dan masa berhenti yang panjang.
Kami menetapkan keperluan ini untuk diri kita sendiri dan dapat menarik pengalaman yang luas dan pelbagai produk dari silinder hidraulik dan silinder elektrik. Cabaran khusus pelanggan diambil kira di bawah aspek kecekapan tenaga, pengoptimuman berat, jangka hayat, penyelenggaraan dan daya maju ekonomi keseluruhan sistem.
Gabungan unit kuasa hidraulik HYDAC dan penyelesaian pemacu KineSys membolehkan kami menawarkan penyelesaian sistem yang lengkap. Selain itu, sistem penderia boleh disepadukan atau dilampirkan untuk menghantar maklumat mengenai kedudukan linear, tekanan atau daya kepada pengawal. Digabungkan dengan pengawal dan sistem pemacu yang sepadan, silinder boleh dikendalikan dengan kawalan gelung terbuka atau gelung tertutup. Perkhidmatan global melengkapkan rangkaian produk yang luas.
Silinder hidraulik
Julat standard sehingga diameter 1000 mm dan lejang sehingga 12 m
 Ketumpatan daya tinggi, p< 1000 bar
 Dinamik tinggi
 Kejuruteraan teguh
Dengan redaman kedudukan hujung
Dengan teknologi injap pintar yang boleh disesuaikan
Dimensi lain atas permintaan
Silinder elektrik
Julat standard: Melaraskan daya sehingga 25 kN dinamik, lejang sehingga 2 m
Unit pemacu padat
 Mungkin mengunci sendiri
Keserasian alam sekitar yang tinggi
Ketepatan kedudukan tinggi