Pengapit Buegu

Pengapit Buegu direka untuk garis tunggal dan pasangan garis dengan diameter dari 6 hingga 32 mm.
Pengapit juga boleh digunakan untuk pasangan garis dengan diameter yang berbeza.
Badan getahnya menjadikan pengapit terutamanya menyerap bunyi dan meredam getaran. Bahagian keluli pengapit juga boleh didapati dalam keluli tahan karat. Disebabkan oleh reka bentuk khas pengapit, tork kekal dan oleh itu mampatan yang ditentukan badan getah dijamin.
SKU
GP_1000420714
belajar lagi...
  • Search Bar : $SL-1000070217 [1000552904] [my]
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis

Pengapit Buegu


Diameter: 6 - 32 mm
Item produk berkumpulan
HRBGS 0B A 20 TPE ST M BL
Bahan-No. 444344
Paip ExDø -D1-pengapit Buegu[mm]:
20
Paip ExDø -D2-pengapit Buegu[mm]:
0
Saiz, pengapit Buegu:
Saiz 0B
Bentuk bahagian, pengapit Buegu:
Pemasangan A
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
HYDAC Clamps
risalah produk MS

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
risalah produk EN

(0.53 MB)