OLFBD – Penapis OffLine

Penapis OffLine OLFBD ialah unit penapis pegun kecil, tanpa pemasangan pam motor, untuk penapisan halus bendalir hidraulik dan pelincir, serta mengeluarkan air daripada sistem.
 
Arah aliran melalui unsur penapis boleh dipilih secara bebas (dari dalam ke luar atau sebaliknya).
 
Untuk kegunaan dalam sistem hidraulik dan pelinciran dalam industri dan hidraulik bergerak.

  • Penambahbaikan hayat perkhidmatan komponen dan penapis
  • Sebarang arah aliran melalui unsur penapis
    (dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam)
  • Aliran luar talian diambil daripada litar penapisan penyejukan
  • Isi padu yang diekstrak disekat oleh orifis dalam unsur penapis
    (tiada bahagian yang digerakkan secara mekanikal)
  • Kadar aliran maks. 5 l/min, lain-lain atas permintaan
SKU
GP_1000444965
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Item produk berkumpulan
OLFBD-20-A-N-Z
Bahan-No. 3504645
Bahan pengedap:
NBR=NBR (Perbunan)
Penunjuk sumbat:
Z=tiada (SF)
Saiz sambungan:
Tiada sambungan
Jenis sambungan:
Ulir (inci, ISO 228)
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
risalah produk MS

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
risalah produk EN

(0.67 MB)