OLF 15/30/45/60 – Penapis OffLine

Penapis OffLine bagi siri OLF 15/30/45/60 ialah unit aliran pintasan yang teguh untuk penggunaan pegun pada sistem hidraulik dan pelinciran dengan kuantiti minyak yang banyak. Unsur Dimicron yang digunakan dalam penapis ini terkenal dengan kapasiti pembendungan pencemaran yang tinggi dan kaedah pelupusan yang selamat terhadap alam sekitar (boleh dibakar).
  • Isipadu perumah: maks. 78 l
  • Tekanan pengendalian: maks. 6 bar
  • Penambahbaikan hayat perkhidmatan komponen dan penapis
  • Peningkatan ketersediaan mesin
  • Selang pertukaran minyak yang lebih lama
  • Tahap mesra perkhidmatan yang tinggi
  • Kapasiti pembendungan pencemaran unsur yang tinggi
  • Pelupusan mesra alam bagi unsur-unsur kerana ia boleh dibakar
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [my]
SKU
GP_1000444961
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Item produk berkumpulan
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
Bahan-No. 3076173
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
Bahan-No. 3076223
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-Z-E
Bahan-No. 3076227
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
Bahan-No. 3082810
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-K-N15DM002-E
Bahan-No. 3086096
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM020-E
Bahan-No. 3099463
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-Z-E
Bahan-No. 3193071
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM010-E
Bahan-No. 3348984
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-N15DM020-E
Bahan-No. 3352135
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-C-N15DM010-E
Bahan-No. 3927466
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-N15DM005-E
Bahan-No. 4378947
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-60/Z-Z-Z-Z-B
Bahan-No. 3787214
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
OLF 15/30/45/60 Offline filters
risalah produk MS

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
risalah produk EN

(3.35 MB)