Julat berat

Jalur siri HYDAC “Julat berat” sesuai untuk pemasangan berkumpulan, kemas, selamat dan
menjimatkan bagi kumpulan paip, hos dan kabel selari. Ia dipasarkan dengan sisipan elastomer untuk membolehkan pelbagai diameter digabungkan. Pengapit menampilkan permukaan dalaman yang licin sebagai standard. Atas permintaan, ia juga boleh didapati sebagai versi beralur untuk penebat bunyi dan getaran yang lebih baik.
Terdapat 4 saiz yang membenarkan sehingga 10 paip/hos dengan diameter 6 mm hingga 56.4 mm untuk dipasang.
SKU
GP_1000370981
belajar lagi...
  • Search Bar : $SL-1000070122 [1000552009] [my]
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Sambungan paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Siri DIN3015
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Bahan, elemen pengapit
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Saiz DIN 3015
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Tunjukkan lebih banyak penapis

Julat berat


Diameter: 6 – 406.4 mm Juga termasuk sisipan elastomer untuk penebat bunyi dan getaran.
Item produk berkumpulan
HRS 5 KP 73 PP
Bahan-No. 262230
Saiz DIN 3015:
Saiz 5
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
73
Siri, DIN3015:
Tugas berat
Bahan, elemen pengapit:
Polipropilena
PCE
HRS 2 KP 30 PP
Bahan-No. 262237
Saiz DIN 3015:
Saiz 2
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
30
Siri, DIN3015:
Tugas berat
Bahan, elemen pengapit:
Polipropilena
PCE
HRES 4 KP PP
Bahan-No. 262326
Saiz DIN 3015:
Saiz 4
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
0
Siri, DIN3015:
Tugas berat dgn.elast.ins.
Bahan, elemen pengapit:
Polipropilena
PCE
HRES 4 KP PA
Bahan-No. 262334
Saiz DIN 3015:
Saiz 4
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
0
Siri, DIN3015:
Tugas berat dgn.elast.ins.
Bahan, elemen pengapit:
Poliamida
PCE
HRL 5 KP 32 PP
Bahan-No. 265415
Saiz DIN 3015:
Saiz 5
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
32
Siri, DIN3015:
Tugas ringan
Bahan, elemen pengapit:
Polipropilena
PCE
HRGS 4 KP 63,5 PP
Bahan-No. 267045
Saiz DIN 3015:
Saiz 4
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
63.5
Siri, DIN3015:
Tugas berat
Bahan, elemen pengapit:
Polipropilena
PCE
HRS 4 A1TM 57 PP ST M ZN
Bahan-No. 432545
Saiz DIN 3015:
Saiz 4
Luaran paip ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
57
Siri, DIN3015:
Tugas berat
Bahan, elemen pengapit:
Polipropilena
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Clamps to DIN 3015
risalah produk MS

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
risalah produk EN

(1.68 MB)