Injap pelega tekanan berkadar PDB-6l

Injap tekanan berkadar daripada siri PDB-6I merupakan injap tindak terus, tekanan stabil, sesuai untuk tekanan sehingga 700 bar dan kadar aliran sehingga 25 l/min. Selain daripada reka bentuk yang padat dan ringan, injap ini menawarkan kedapan kebocoran yang luar biasa dan lengkung aliran tekanan yang linear.
  • Tekanan operasi maksimum: 1,000 bar
  • Kadar aliran maksimum: 25 l/min
  • Saiz: 500/700 bar: Saiz 6 mengikut DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H, 1,000 bar: Saiz 6 mengikut standard Bieri
SKU
GP_1000422278
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media