HTT 1200

Produk OEM khusus pelanggan untuk siri besar
(Kuantiti pesanan minimum 500 keping)

HTT 1000 ialah pemancar suhu digital, terutamanya dibangunkan untuk penggunaan bersiri, cth. dalam penggunaan bergerak di mana ruang pemasangan amat terhad.

Sensor suhu, berdasarkan PT 1000 dan elektronik penilaian yang sepadan, membenarkan pengukuran suhu antara -25°C hingga +125°C.

Semua isyarat keluaran standard, cth. 4 .. 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 10 V. 10 V tersedia untuk penyepaduan kepada pengawal moden. Isyarat keluaran radiometrik juga tersedia.

Bagi sambungan elektrik, pelbagai penyambung bersepadu serta pelbagai penyelesaian kabel tersedia dalam peranti.

Dengan rintangan tekanan 600 bar dan ciri-ciri EMC yang sangat baik, HTT 1000 sangat sesuai untuk digunakan dalam keadaan yang teruk.

  • Ketepatan: ≤ ± 1,0 % Jen. FS
  • Reka bentuk sangat kompak
  • Sifat EMC yang sangat baik
SKU
GP_1000371068
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Isyarat output
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Panjang penderia [mm]
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Sambungan elektrik
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Item produk berkumpulan
HTT 1246S-F31-C-040-000
Bahan-No. 930065
Panjang prob:
40
Ketepatan:
2.0% maks = 1.0% tipikal
Sambungan elektrik:
M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal:
G1/4 A DIN 3852 / luaran
PCE
HTT 124V-F11-016-000
Bahan-No. 930700
Panjang prob:
16
Ketepatan:
2.0% maks = 1.0% tipikal
Sambungan elektrik:
Deutsch DT04 / 4p
Sambungan mekanikal:
G1/4 A DIN 3852 / luaran
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan MS

(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan MS

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
risalah produk MS

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
risalah produk EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
risalah produk MS

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
risalah produk EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(11.53 MB)