ETS 1700

Versi yang tersedia:
Standard

Suis suhu elektronik ETS 1700 digunakan terutamanya bersama dengan sensor suhu TFP 100 yang dibangunkan khas untuk pemasangan tangki.   Paparan 4 digit boleh menunjukkan suhu sebenar, salah satu titik suis atau suhu maksimum.
Suhu maksimum menunjukkan suhu tertinggi yang telah berlaku sejak unit dihidupkan atau kali terakhir ditetapkan semula. Sebagai contoh, 4 keluaran pensuisan boleh digunakan untuk mengawal proses pemanasan dan penyejukan dalam sistem hidraulik. Empat pensuisan dan titik suis belakang yang bebas antara satu sama lain boleh dilaraskan dengan mudah melalui pad kekunci. Keluaran analog (4 .. 20 mA atau 0 .. 10 V) tersedia untuk disepadukan ke dalam sistem pemantauan (cth. dengan PLC).      

  • Paparan digital 4 digit
  • Pengendalian mudah melalui pengaturcaraan utama
  • 4 geganti nilai had, titik suis dan titik suis belakang boleh dilaraskan secara berasingan antara satu sama lain
  • Isyarat keluaran analog boleh dipilih (4 .. 20 mA atau 0 .. 10V)
  • Banyak fungsi tambahan yang berguna
  • Kedudukan pemasangan boleh dipilih (sambungan sensor di bawah/atas, papan kekunci dan paparan boleh diputar sebanyak 180°)
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [my]
SKU
GP_1000189353
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Item produk berkumpulan
ETS 1701-100-000
Bahan-No. 906628
suhu kuar kepanjangan:
0
Kelulusan dan sijil:
Tidak
Antara muka tambahan:
4 hingg 20 mA (2-konductor), 0 hingga 10V
Output pensuisan:
4
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
risalah produk MS

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
risalah produk EN

(0.77 MB)