CTU 1000

Unit Ujian Pencemaran HYDAC siri CTU 1000 digunakan untuk menentukan kebersihan teknikal komponen yang sedikit tercemar. Latar belakang kepada perkara ini ialah tuntutan yang semakin kuat terhadap jangka hayat komponen dan pemasangan individu dan peningkatan keperluan yang terhasil untuk kebersihan teknikal komponen dan sistem. Dengan menentukan jenis, saiz dan kuantiti pencemaran, piawaian kualiti boleh disemak, didokumenkan dan langkah pengoptimuman yang perlu diambil.

 

  • Pengurangan kos melalui sisa pengeluaran yang lebih rendah
  • Pengesanan dan pemulihan kerentanan
  • Pengurangan kegagalan km sifar
  • Komunikasi dalaman dan luaran
  • Dokumentasi kebersihan teknikal komponen
Baca lagi Tunjukkan lebih sedikit
SKU
GP_1000509399
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Item produk berkumpulan
CTU-1050-M-U-Z
Bahan-No. 4566654
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-Z
Bahan-No. 4646548
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-A
Bahan-No. 4646673
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1251-M-Z-R/-EA
Bahan-No. 4650468
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-U-Z
Bahan-No. 4653397
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1050-M-Z-A
Bahan-No. 4674200
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-Z-Z
Bahan-No. 4679125
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-Z-Z
Bahan-No. 4679301
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1250-M-U-Z
Bahan-No. 4691098
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1051-K-U-Z
Bahan-No. 4695337
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1250-M-U-R
Bahan-No. 4698023
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-U-A
Bahan-No. 4705328
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1050-M-U-Z/-EA
Bahan-No. 4705782
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-U-R
Bahan-No. 4706324
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-Z-Z
Bahan-No. 4728284
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1050-K-Z-A
Bahan-No. 4731190
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1050-K-Z-R
Bahan-No. 4748547
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
CTU-1250-M-Z-R
Bahan-No. 4750640
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-U-A
Bahan-No. 4871265
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
2=t=550, l=800, d=650mm
Voltan bekalan:
M=230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-U-Z/-SKF
Bahan-No. 4650934
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU:
0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan:
K=120 V, 60 Hz,1 Fasa
PCE
Halaman

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
risalah produk MS

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
risalah produk EN

(1.45 MB)