CMP

Pakej Pemantauan Keadaan CMP ialah sistem pengukuran dalam talian untuk menentukan pencemaran pepejal, ketepuan air dan status bendalir dalam cecair hidraulik dan pelincir. Bergantung pada reka bentuk, CMP terdiri daripada blok sambungan motor, pam dan sensor dan dengan itu boleh disepadukan secara hidraulik ke dalam litar bendalir sistem sedia ada. Di samping itu, ia membolehkan pemindahan optimum nilai yang diukur ke dalam pemerolehan data dan sistem penilaian. Ini bermakna CMP ialah penyelesaian pemantauan keadaan yang padat dan mudah diubah suai untuk cecair.

 

  • Pemantauan ketulenan komponen dalam bangku ujian
  • Pemantauan ketulenan minyak pada tangki (tidak bertekanan) dan garis tekanan
  • Penyelesaian yang telah dicuba dan diuji untuk tugas pengukuran dengan tekanan sistem rendah
  • Juga tersedia untuk pam dengan tekanan masuk yang tinggi
Baca lagi Tunjukkan lebih sedikit
SKU
GP_1000510103
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Item produk berkumpulan
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Bahan-No. 4657399
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
CMP1220-ZP-C11-Z-HLB10/-000
Bahan-No. 4654795
PCE
CMP1320-1-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Bahan-No. 4841165
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
PCE
CMP1210-4-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Bahan-No. 4843979
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
PCE
CMP1310-ZP-C111-Z-AS1C/-000
Bahan-No. 4861928
Standard:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
PCE

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
CMP ConditionMonitoring Package
risalah produk MS

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
risalah produk EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
risalah produk MS

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
risalah produk EN

(0.59 MB)