HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)

Nombor Bahagian
925287
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
Kelulusan Tiada
Sambungan elektrik M12x1 / 5p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Isyarat output Antara muka HCSI
Ketepatan 0.50% maks = 0.25% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 9
Nilai minimum julat tekanan -1
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif