HDA 4444-A-600-000

Nombor Bahagian
907298
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
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik Siri pengikat 714 M18 / 4p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Isyarat output 4 hingg 20 mA (2-konductor)
Ketepatan 1.00% maks = 0.5% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 600
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
risalah produk MS

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
risalah produk EN

(6.23 MB)