Data teknikal
Kelulusan | Kelulusan UL |
---|---|
Sambungan elektrik | Siri pengikat 714 M18 / 4p |
Sambungan mekanikal | G1/4 A ISO 1179-2 / luaran |
Isyarat output | 0 hingga 10V |
Ketepatan | 1.00% maks = 0.5% tipikal |
Nilai maksimum julat tekanan | 250 |
Nilai minimum julat tekanan | 0 |
Unit tekanan | BAR |
Jenis tekanan | Relatif |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
risalah produk
MS
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
risalah produk
EN
(6.23 MB)