RVE-G1/4-01-V-4,0

Nombor Bahagian
710157
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
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 04220
Injap Qmax [l/min] 10
Keluarga produk RVE-G1/4
Tekanan pemecahan [bar] 4
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 10
Saiz nom. 5
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Bahan pengedap FKM
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
risalah produk MS

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
risalah produk EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)