RVE-G1/4-01-V-0,5

Nombor Bahagian
710151
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 04220
Injap Qmax [l/min] 10
Keluarga produk RVE-G1/4
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 10
Saiz nom. 5
Penamaan objek RVE-G1/4-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 710151
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
risalah produk MS

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
risalah produk EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)