RP08A-01-C-N-15-3

Nombor Bahagian
561916
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala dibuka pengendali
Nisbah pandu 3
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC08-3
Injap Qmax [l/min] 38
Keluarga produk RP08A
Tekanan pemecahan [bar] 1
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 38
Saiz nom. 8
Penamaan objek RP08A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 561916
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
risalah produk MS

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
risalah produk EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)