Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
JavaScript nampaknya dilumpuhkan dalam penyemak imbas anda.
Untuk pengalaman terbaik di tapak kami, pastikan anda menghidupkan Javascript dalam penyemak imbas anda.
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Teknologi pengukuran
A=AquaSensor
Pemanas
H=Pemanas
Jenis pam vakum
R=Pam vakum bilah putar
Saiz penapis
MVH-F-118 (N50)
Voltan
A=400V-50Hz-3 Fasa
Versi
2=mudah alih
Medium operasi
M=Minyak mineral
Saiz
45 l/min 3000 siri