WS12W-01-C-N-24DG

Nombor Bahagian
4802491
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WS12W
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti FC12-2
Injap Qmax [l/min] 110
Keluarga produk WS12W
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 5 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 5.5 - 110
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 5.5 - 110
Saiz nom. 12
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung 3000249
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
risalah produk MS

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
risalah produk EN

(0.4 MB)