GSU-P-44-1X/-FS-AN-SP *

Nombor Bahagian
4797979
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Saiz bekas [l] 90
Aliran isipadu 1 195
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 50
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 5

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
risalah produk MS

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
risalah produk EN

(3.49 MB)