RS2AE-01-C-N-4-350V

Nombor Bahagian
4717300
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
Model Resolusi sederhana
Resolusi 120
Fungsi Injap imbang balas
Nisbah pandu 4
Jenis pelarasan Alat
Kaviti T-2A
Injap Qmax [l/min] 120
Keluarga produk RS2AE
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 350
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 120
Julat tetapan tekanan [bar] 140 - 350
Saiz nom. 2
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RS2AE-01 Counter Balance Valve
risalah produk MS

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
risalah produk EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)