Data teknikal
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 220 |
Unit pengecasan nitrogen, jenis | N2S-V |
Saiz bekas [l] | 13 |
Aliran isipadu 1 | 1,5 |
Unit, tekanan dibenarkan maksimum | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] | 70 |
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] | 10 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

TechNews Unit pengecasan Nitrogen N2S V LQ
Informasi produk
MS
(1.39 MB)

TechNews Nitrogen charging units N2S V LQ
Informasi produk
EN
(1.39 MB)