N2S-V-320-220/50/1-6X-4-10-ZAF

Nombor Bahagian
4699791
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
M20003778 350
M20003853 220
Unit pengecasan nitrogen, jenis N2S-V
Saiz bekas [l] 13
Aliran isipadu 1 1,5
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 70
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 10

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
TechNews Unit pengecasan Nitrogen N2S V LQ
Informasi produk MS

(1.39 MB)

TechNews Nitrogen charging units N2S V LQ
Informasi produk EN

(1.39 MB)