Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
N2S-M-320-110/60/1-6X-4-4-MEX
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003778 |
350 |
M20003853 |
110 |
Unit pengecasan nitrogen, jenis |
N2S-M |
Saiz bekas [l] |
9 |
Aliran isipadu 1 |
0,9 |
Unit, tekanan dibenarkan maksimum |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
60 |
M20003860 |
16 |
M20003858 |
44 |
M20003855 |
1 |
M20003782 |
-15 |
M20003783 |
50 |
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
70 |
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
10 |