N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-CZE

Nombor Bahagian
4657137
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
Atas permintaan Anda boleh membuat permintaan produk dengan menambahkan item pada senarai anda dan menguruskannya di kawasan myHYDAC anda.
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003778 350
M20003853 400
Unit pengecasan nitrogen, jenis N2S-M
Saiz bekas [l] 9
Aliran isipadu 1 0,9
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 70
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 10