N2S-M-320-220/60/1-6X-4-4-BRA

Nombor Bahagian
4653746
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
M20003778 350
M20003853 220
Unit pengecasan nitrogen, jenis N2S-M
Saiz bekas [l] 9
Aliran isipadu 1 0,9
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 70
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 10