CTU-1050-K-U-Z

Nombor Bahagian
4653397
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
Atas permintaan Anda boleh membuat permintaan produk dengan menambahkan item pada senarai anda dan menguruskannya di kawasan myHYDAC anda.
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU 0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan K=120 V, 60 Hz,1 Fasa

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
risalah produk MS

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
risalah produk EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan MS

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan MS

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(9.51 MB)