CTU-1050-K-U-Z/-SKF

Nombor Bahagian
4650934
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Saiz CTU 0=t=300, l=800, d=400mm
Voltan bekalan K=120 V, 60 Hz,1 Fasa

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
risalah produk MS

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
risalah produk EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan MS

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan MS

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(9.51 MB)