Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
FUM-051-150-415-50-3-2X-K1-CA-IND
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003775 |
2,7 |
M20003778 |
150 |
M20003853 |
415 |
Saiz bekas [l] |
250 |
Aliran isipadu 1 |
51,1 |
Unit, tekanan dibenarkan maksimum |
bar |
M20003772 |
05 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
32 |
M20003858 |
55 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-20 |
M20003783 |
40 |
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
70 |
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
10 |