L-CEE 25 H 6 F-30/N

Nombor Bahagian
4456644
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kaviti ISO7368 BB-08-2-A
Injap Qmax [l/min] 1,000
Keluarga produk L-CEE 25 KEGEL F
Saiz nom. 25
Pmax [bar] 420
Bahan pengedap NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 F
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Reka bentuk Injap katrij (logik)
M20003676 30

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk MS

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk EN

(1.74 MB)