L-CEE 16 H 6 BX-38/N

Nombor Bahagian
4456471
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kaviti ISO7368 BA-06-2-A
Injap Qmax [l/min] 600
Keluarga produk L-CEE 16 KEGEL B
Saiz nom. 16
Pmax [bar] 420
Bahan pengedap NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Reka bentuk Injap katrij (logik)
M20003676 38

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk MS

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk EN

(1.74 MB)